Systemreferenz
Greifer für Heißteile
Systemlösungen | Maschinen- und Anlagenbau | Metall | Gießerei

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GH7000

- Schwerlast Linearführung für den Einsatz unter extremen Bedingungen
- Ideal für höchste Querkräfte und Momentenaufnahme
1. 2-Backen-Parallelgreifer

- Schwerlast Linearführung für den Einsatz unter extremen Bedingungen
- Ideal für höchste Querkräfte und Momentenaufnahme
Herausforderung
Beim Be- und Entladen einer Schmiedepresse mussten rotglühende Stahlteile (1.100 °C) bis 50 kg Gewicht gegriffen werden.
Lösung
Die Lösung basiert auf einem modifizierten Großhubgreifer der Serie GH7665T. Die Greifkraftsicherung erfolgt mittels integrierter Feder. Eine integrierte Luftkühlung der Greifbacken sorgt bei NOT/AUS für den Schutz des Greifsystems.
Highlights und Technische Daten
- IP67
- Pneumatisch
- Temperaturbeständig
- Außengreifen
- Greifkraftsicherung bei Feder
Technische Daten
Antriebsart | pneumatisch |
Greifkraft max. | 8000 [N] |
Greifkonzept | Kraftschluss |
Greifsicherung | Feder |
Hub max. | 130 [mm] |
IP Klasse | IP67 |
Systemgewicht | 95 [kg] |
Werkstückgewicht max. | 50 [kg] |
Werkstücktemperatur max. | 1300 [°C] |
Verbaute Standardkomponenten